• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCFCE212-39T20 - SNR

UCFCE212-39T20

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса30,5 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца16 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности38,7 mm
A3 - Глубина центрирования / размер фаски3 mm
B - Ширина внутреннего кольца65,1 mm
d - Диаметр вала61,913 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника-1 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H3 - Центрирующий диаметр135 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями160 mm
L - Ширина/диаметр корпуса195 mm
N - Размер монтажного отверстия18 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника25,4 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность52,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность32,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес3,78 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов16,8 N-m