Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UC212G2
- FCE212
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Высота корпуса | 30,5 mm |
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 16 mm |
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 38,7 mm |
A3 - Глубина центрирования / размер фаски | 3 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 65,1 mm |
d - Диаметр вала | 60 mm |
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | -1 mm |
G - Пресс-масленка | R1/8" |
H3 - Центрирующий диаметр | 135 mm |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 160 mm |
L - Ширина/диаметр корпуса | 195 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 18 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 25,4 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 52,5 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 32,8 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 3,86 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 22 N-m |