Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UC213G2T20
- FCE213
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Высота корпуса | 33 mm |
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 18 mm |
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 39,7 mm |
A3 - Глубина центрирования / размер фаски | 6 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 65,1 mm |
d - Диаметр вала | 65 mm |
G - Пресс-масленка | R1/8" |
H3 - Центрирующий диаметр | 150 mm |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 177 mm |
L - Ширина/диаметр корпуса | 215 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 18 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 25,4 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 57,2 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 40 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 200 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 5,11 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 33 N-m |