• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCFCX20D1 - NTN

UCFCX20D1

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • FCX20D1
  • UCX20D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
МаркаNTN
А - Высота корпуса94 mm
Total height (A0)118,3 mm
Flange thickness (A1)66 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)22 mm
Centering height (A3)28 mm
Insert IR width (B)117,5 mm
Bore dia. (shaft diameter)100
Opening in the mounting surface (F min.)139 mm
H3 - Центрирующий диаметр206 mm
Pitch dia. of attachment bolt holes (J)238 mm
Distance of attachment bolt holes (FC2, FCX, FCG2) (J1)168,3 mm
Overall length (L)276 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)23 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)49,2 mm
OTHER FEATURES
Вес18 kg