Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем
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
| А - Высота корпуса | 29,5 mm |
| A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 10 mm |
| A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 37,3 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 31 mm |
| d - Диаметр вала | 19,05 mm |
| e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 19 mm |
| G - Пресс-масленка | R1/8" |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 63,5 mm |
| L - Ширина/диаметр корпуса | 86 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 11,5 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 12,7 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 12,8 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 6,65 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 0,67 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 3,7 N-m |