Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UC218-56G2T20
- FE218
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Высота корпуса | 45 mm |
| A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 22 mm |
| A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 80,1 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 96 mm |
| d - Диаметр вала | 88,9 mm |
| e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 23,8 mm |
| G - Пресс-масленка | R1/8" |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 187 mm |
| L - Ширина/диаметр корпуса | 235 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 23 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 39,7 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 96 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 71,5 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 200 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 10,5 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 33,9 N-m |