UCFL204-12L3CO - SNR

UCFL204-12L3CO

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, трехкромочное уплотнение
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
А - Высота корпуса25,5 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца11 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности33,3 mm
B - Ширина внутреннего кольца31 mm
d - Диаметр вала19,05 mm
Dz - Наружный диаметр крышки54 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника15 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса113 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями90 mm
L - Ширина/диаметр корпуса60 mm
N - Размер монтажного отверстия12 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника12,7 mm
Z - Ширина по крышке37 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность12,8 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность6,65 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,449 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов3,7 N-m