По техническим причинам размещение заказа онлайн в e-shop будет невозможно в 13/09 (5.00am to 5.00pm UTC+02:00). Приносим извенения за доставленные неудобства!

Назад

UCFL205-15 - SNR

UCFL205-15

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Загрузки

Технический паспорт

КомплектацияЭтот комплектацич содержит следующие артикулы - UC205-15G2 - FL205
ПОЖАЛУЙСТА, авторизуйтесь, чтобы добавить товары в корзину
Свяжитесь с нами
Спесификация

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

A 27 mm
A1 13 mm
A2 35,7 mm
B 34 mm
d 23,813 mm
e 16 mm
G M6x1
H 130 mm
J 99 mm
L 68 mm
N 16 mm
S 14,3 mm
Марка SNR
Product classification image

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА

C 14 kN
C0 7,88 kN
T min. -20 °C
T max. 100 °C

ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ

Вес 0,62 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов 3,7 N-m