Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, трехкромочное уплотнение
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UC206-18G2L3
 - SCOU206-18
 - FL206N
 
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR | 
| А - Высота корпуса | 31 mm | 
| A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 13 mm | 
| A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 40,2 mm | 
| B - Ширина внутреннего кольца | 38,1 mm | 
| d - Диаметр вала | 28,575 mm | 
| Dz - Наружный диаметр крышки | 70 mm | 
| e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 18 mm | 
| G - Пресс-масленка | M6x1 | 
| H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 148 mm | 
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 117 mm | 
| L - Ширина/диаметр корпуса | 80 mm | 
| N - Размер монтажного отверстия | 16 mm | 
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 15,9 mm | 
| Z - Ширина по крышке | 44,4 mm | 
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 19,5 kN | 
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 11,2 kN | 
| Рабочая температура мин. | -20 °C | 
| Рабочая температура макс. | 100 °C | 
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 0,945 kg | 
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 3,7 N-m |