UCFL207-20NL4 - SNR

UCFL207-20NL4

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, система уплотнений L4
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
А - Высота корпуса34 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца14 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности44,4 mm
B - Ширина внутреннего кольца42,9 mm
d - Диаметр вала31,75 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника19 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса161 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями130 mm
L - Ширина/диаметр корпуса90 mm
N - Размер монтажного отверстия16 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника17,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность25,7 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность15,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,2 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8 N-m