UCFL211-34T20CC - SNR

UCFL211-34T20CC

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах.

На рисунке фланцевые подшипниковые узлы представлены с открытой крышкой. Выбранное вами изделие оснащено закрытой крышкой.
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
А - Высота корпуса43 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца18 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности58,4 mm
B - Ширина внутреннего кольца55,6 mm
d - Диаметр вала53,975 mm
Dz - Наружный диаметр крышки110 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника25 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса224 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями184 mm
L - Ширина/диаметр корпуса130 mm
N - Размер монтажного отверстия19 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника22,2 mm
Z - Ширина по крышке64,3 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность43,55 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность29,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес3,121 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов16,8 N-m