Назад

UCFL212L3 - SNR

UCFL212L3

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, трехкромочное уплотнение

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Загрузки

Технический паспорт

КомплектацияЭтот комплектацич содержит следующие артикулы - UC212G2L3
ПОЖАЛУЙСТА, авторизуйтесь, чтобы добавить товары в корзину
Свяжитесь с нами
Спесификация

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

A 48 mm
A1 18 mm
A2 68,7 mm
B 65,1 mm
d 60 mm
e 29 mm
G M6x1
H 250 mm
J 202 mm
L 140 mm
N 23 mm
S 25,4 mm
Марка SNR
Product classification image

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА

C 52,5 kN
C0 32,8 kN
T min. -20 °C
T max. 100 °C

ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ

Вес 3,81 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов 22 N-m