Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, трехкромочное уплотнение.
На рисунке фланцевые подшипниковые узлы представлены с открытой крышкой. Выбранное вами изделие оснащено закрытой крышкой.
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
А - Высота корпуса | 48 mm |
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 18 mm |
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 68,7 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 65,1 mm |
d - Диаметр вала | 60 mm |
Dz - Наружный диаметр крышки | 120 mm |
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 29 mm |
G - Пресс-масленка | M6x1 |
H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 250 mm |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 202 mm |
L - Ширина/диаметр корпуса | 140 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 23 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 25,4 mm |
Z - Ширина по крышке | 75 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 52,5 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 32,8 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 3,947 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 22 N-m |