Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
PRODUCT DEFINITION | |
---|---|
Марка | NTN |
А - Высота корпуса | 58 mm |
Flange thickness (A1) | 22 mm |
Total height (A0) | 83,3 mm |
OTHER FEATURES | |
---|---|
Вес | 7,4 kg |