UCFL309-26 - SNR

UCFL309-26

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем
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
А - Высота корпуса44 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца18 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности60 mm
B - Ширина внутреннего кольца57 mm
d - Диаметр вала41,275 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника25 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса230 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями177 mm
L - Ширина/диаметр корпуса125 mm
N - Размер монтажного отверстия25 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника22 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность53 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность31,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес3,17 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов16,8 N-m