По техническим причинам размещение заказа онлайн в e-shop будет невозможно в 13/09 (5.00am to 5.00pm UTC+02:00). Приносим извенения за доставленные неудобства!

Назад

UCFL310T20 - SNR

UCFL310T20

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Загрузки

Технический паспорт

КомплектацияЭтот комплектацич содержит следующие артикулы - UC310G2T20 - FL310
ПОЖАЛУЙСТА, авторизуйтесь, чтобы добавить товары в корзину
Свяжитесь с нами
Спесификация

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

A 48 mm
A1 19 mm
A2 67 mm
B 61 mm
d 50 mm
e 28 mm
G M6x1
H 240 mm
J 187 mm
L 140 mm
N 25 mm
S 22 mm
Марка SNR
Product classification image

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА

C 62 kN
C0 37,8 kN
T min. -20 °C
T max. 200 °C

ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ

Вес 3,98 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов 33 N-m