• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCFL317-52L3 - SNR

UCFL317-52L3

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, трехкромочное уплотнение
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
А - Высота корпуса74 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца32 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности100 mm
B - Ширина внутреннего кольца96 mm
d - Диаметр вала82,55 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника44 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса370 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями300 mm
L - Ширина/диаметр корпуса220 mm
N - Размер монтажного отверстия38 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника40 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность132,6 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность96,5 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес14,17 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов54,5 N-m