• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCFL318T04 - SNR

UCFL318T04

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах
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
А - Высота корпуса76 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца36 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности100 mm
B - Ширина внутреннего кольца96 mm
d - Диаметр вала90 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника44 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса385 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями315 mm
L - Ширина/диаметр корпуса235 mm
N - Размер монтажного отверстия38 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника40 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность143 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность108 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес16,91 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов64 N-m