• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCFL326T20 - SNR

UCFL326T20

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • UC326G2T20
  • FL326

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса115 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца50 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности146 mm
B - Ширина внутреннего кольца135 mm
d - Диаметр вала130 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника65 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса550 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями460 mm
L - Ширина/диаметр корпуса360 mm
N - Размер монтажного отверстия47 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника54 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность252 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность242 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес55,94 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов120 N-m