• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCFLE201L4CC - SNR

UCFLE201L4CC

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, система уплотнений L4.

На рисунке фланцевые подшипниковые узлы представлены с открытой крышкой. Выбранное вами изделие оснащено закрытой крышкой.

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса30,3 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца10 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности37,3 mm
B - Ширина внутреннего кольца31 mm
d - Диаметр вала12 mm
Dz - Наружный диаметр крышки54 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника19 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Длина, ширина или диаметр корпуса112 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями90 mm
L - Ширина/диаметр корпуса61 mm
N - Размер монтажного отверстия11,5 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника12,7 mm
Z - Ширина по крышке41,6 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность12,8 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность6,65 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,541 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов5,5 N-m