• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCFLE205T20CO - SNR

UCFLE205T20CO

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса29,3 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца11 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности38,7 mm
B - Ширина внутреннего кольца34 mm
d - Диаметр вала25 mm
Dz - Наружный диаметр крышки60 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника19 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Длина, ширина или диаметр корпуса124 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями99 mm
L - Ширина/диаметр корпуса70 mm
N - Размер монтажного отверстия11,5 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника14,3 mm
Z - Ширина по крышке42 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность14 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность7,88 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,644 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов5,5 N-m