• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCFLE208-25L4CC - SNR

UCFLE208-25L4CC

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, система уплотнений L4.

На рисунке фланцевые подшипниковые узлы представлены с открытой крышкой. Выбранное вами изделие оснащено закрытой крышкой.

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса37,5 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца13 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности54,2 mm
B - Ширина внутреннего кольца49,2 mm
d - Диаметр вала39,688 mm
Dz - Наружный диаметр крышки88 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника24 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Длина, ширина или диаметр корпуса172 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями143,5 mm
L - Ширина/диаметр корпуса105 mm
N - Размер монтажного отверстия14 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника19 mm
Z - Ширина по крышке57,7 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность29,6 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность18,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,728 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8 N-m