UCFLE209-28T04CO - SNR

UCFLE209-28T04CO

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах
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
А - Высота корпуса37,5 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца13 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности54,2 mm
B - Ширина внутреннего кольца49,2 mm
d - Диаметр вала44,45 mm
Dz - Наружный диаметр крышки95 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника24 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Длина, ширина или диаметр корпуса180 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями148,5 mm
L - Ширина/диаметр корпуса111 mm
N - Размер монтажного отверстия14 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника19 mm
Z - Ширина по крышке57,7 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность31,85 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность20,8 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,879 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8 N-m