• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCFLE212-39NL3 - SNR

UCFLE212-39NL3

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, трехкромочное уплотнение
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
А - Высота корпуса50,4 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца16 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности73,7 mm
B - Ширина внутреннего кольца65,1 mm
d - Диаметр вала61,913 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника34 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Длина, ширина или диаметр корпуса238 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями202 mm
L - Ширина/диаметр корпуса138 mm
N - Размер монтажного отверстия18 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника25,4 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность52,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность32,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес3,55 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов16,8 N-m