• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCFLZ207-22 - SNR

UCFLZ207-22

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем
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
А - Высота корпуса32,5 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца12,5 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности42,4 mm
A4 - Высота корпуса от монтажной поверхности28,5 mm
B - Ширина внутреннего кольца42,9 mm
d - Диаметр вала34,925 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника17 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Длина, ширина или диаметр корпуса155 mm
H3 - Центрирующий диаметр90 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями130 mm
L - Ширина/диаметр корпуса94 mm
N - Размер монтажного отверстия14 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника17,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность25,7 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность15,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,28 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8 N-m