• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCFLZ210-30L4 - SNR

UCFLZ210-30L4

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, система уплотнений L4
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
А - Высота корпуса41 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца13 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности56,6 mm
A4 - Высота корпуса от монтажной поверхности37 mm
B - Ширина внутреннего кольца51,6 mm
d - Диаметр вала47,625 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника24 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Длина, ширина или диаметр корпуса190 mm
H3 - Центрирующий диаметр105 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями157 mm
L - Ширина/диаметр корпуса116 mm
N - Размер монтажного отверстия14 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника19 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность35,1 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность23,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес2,17 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов16,8 N-m