Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- FS309
- UC309G2T20
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Высота корпуса | 44 mm |
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 18 mm |
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 49 mm |
A4 - Высота корпуса от монтажной поверхности | 33 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 57 mm |
d - Диаметр вала | 45 mm |
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 14 mm |
G - Пресс-масленка | M6x1 |
H3 - Центрирующий диаметр | 125 mm |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 125 mm |
L - Ширина/диаметр корпуса | 160 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 19 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 22 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 53 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 31,8 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 200 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 3,88 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 22 N-m |