Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, трехкромочное уплотнение
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UC310-30G2L3
- FS310
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Высота корпуса | 48 mm |
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 19 mm |
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 55 mm |
A4 - Высота корпуса от монтажной поверхности | 36 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 61 mm |
d - Диаметр вала | 47,625 mm |
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 16 mm |
G - Пресс-масленка | M6x1 |
H3 - Центрирующий диаметр | 140 mm |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 132 mm |
L - Ширина/диаметр корпуса | 175 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 23 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 22 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 62 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 37,8 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 4,94 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 27,1 N-m |