Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UC316G2
- FS316
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Высота корпуса | 68 mm |
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 27 mm |
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 70 mm |
A4 - Высота корпуса от монтажной поверхности | 48 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 86 mm |
d - Диаметр вала | 80 mm |
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 18 mm |
G - Пресс-масленка | M10x1 |
H3 - Центрирующий диаметр | 210 mm |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 196 mm |
L - Ширина/диаметр корпуса | 250 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 31 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 34 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 122,85 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 86,5 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 14,87 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 42 N-m |