• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCFX10D1 - NTN

UCFX10D1

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • FX10D1
  • UCX10D1
  • UCX10D2
  • UCX10D3

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
МаркаNTN
А - Высота корпуса44 mm
Total height (A0)59,4 mm
Flange thickness (A1)20 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)26 mm
Insert IR width (B)55,6 mm
Bore dia. (shaft diameter)50
Distance of attachment bolt holes (J)130 mm
Overall length (L)162 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)19 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)22,2 mm
OTHER FEATURES
Вес3,8 kg