• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCP206-18L4CC - SNR

UCP206-18L4CC

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, система уплотнений L4

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса48 mm
A1 - Ширина корпуса сверху30 mm
B - Ширина внутреннего кольца38,1 mm
d - Диаметр вала28,575 mm
Dz - Наружный диаметр крышки70 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки42,9 mm
H1 - Высота основания корпуса18 mm
H2 - Высота корпуса83 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями121 mm
L - Длина корпуса165 mm
L1 - Длина основания корпуса54 mm
N - Размер монтажного отверстия17 mm
N1 - Длина монтажного отверстия21 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника15,9 mm
Z - Ширина по крышке53 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность19,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность11,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,435 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов3,7 N-m