UCP210-31NL4 - SNR

UCP210-31NL4

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, система уплотнений L4

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса60 mm
A1 - Ширина корпуса сверху39 mm
B - Ширина внутреннего кольца51,6 mm
d - Диаметр вала49,213 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки57,2 mm
H1 - Высота основания корпуса22 mm
H2 - Высота корпуса114 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями159 mm
L - Длина корпуса206 mm
L1 - Длина основания корпуса65 mm
N - Размер монтажного отверстия20 mm
N1 - Длина монтажного отверстия25 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника19 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность35,1 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность23,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес2,82 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов16,8 N-m