Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах.
На рисунке подшипниковые узлы представлены с одной открытой и одной закрытой крышками. Выбранное вами изделие оснащено двумя открытыми крышками.
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
| А - Ширина корпуса | 60 mm |
| A1 - Ширина корпуса сверху | 39 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 51,6 mm |
| d - Диаметр вала | 49,213 mm |
| Dz - Наружный диаметр крышки | 100 mm |
| G - Пресс-масленка | M6x1 |
| H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки | 57,2 mm |
| H1 - Высота основания корпуса | 22 mm |
| H2 - Высота корпуса | 114 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 159 mm |
| L - Длина корпуса | 206 mm |
| L1 - Длина основания корпуса | 65 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 20 mm |
| N1 - Длина монтажного отверстия | 25 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 19 mm |
| Z - Ширина по крышке | 76 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 35,1 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 23,2 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 200 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 3,036 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 16,8 N-m |