UCP212-38T04CC - SNR

UCP212-38T04CC

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах
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
А - Ширина корпуса70 mm
A1 - Ширина корпуса сверху44 mm
B - Ширина внутреннего кольца65,1 mm
d - Диаметр вала60,325 mm
Dz - Наружный диаметр крышки120 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки69,8 mm
H1 - Высота основания корпуса25 mm
H2 - Высота корпуса138 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями184 mm
L - Длина корпуса241 mm
L1 - Длина основания корпуса70 mm
N - Размер монтажного отверстия20 mm
N1 - Длина монтажного отверстия25 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника25,4 mm
Z - Ширина по крышке90 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность52,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность32,8 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес5,26 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов16,8 N-m