Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, трехкромочное уплотнение
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
А - Ширина корпуса | 70 mm |
A1 - Ширина корпуса сверху | 46 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 65,1 mm |
d - Диаметр вала | 63,5 mm |
Dz - Наружный диаметр крышки | 132 mm |
G - Пресс-масленка | M6x1 |
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки | 76,2 mm |
H1 - Высота основания корпуса | 27 mm |
H2 - Высота корпуса | 150 mm |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 203 mm |
L - Длина корпуса | 265 mm |
L1 - Длина основания корпуса | 77 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 25 mm |
N1 - Длина монтажного отверстия | 29 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 25,4 mm |
Z - Ширина по крышке | 90,8 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 57,2 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 40 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 6,315 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 16,8 N-m |