UCP216T04 - SNR

UCP216T04

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах
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
А - Ширина корпуса78 mm
A1 - Ширина корпуса сверху51 mm
B - Ширина внутреннего кольца82,6 mm
d - Диаметр вала80 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки88,9 mm
H1 - Высота основания корпуса30 mm
H2 - Высота корпуса175 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями232 mm
L - Длина корпуса292 mm
L1 - Длина основания корпуса91 mm
N - Размер монтажного отверстия25 mm
N1 - Длина монтажного отверстия31 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника33,3 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность72,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность54,2 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес8,99 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов33 N-m