• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCP306-18L3 - SNR

UCP306-18L3

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, трехкромочное уплотнение

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса50 mm
A1 - Ширина корпуса сверху36 mm
B - Ширина внутреннего кольца43 mm
d - Диаметр вала28,575 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки50 mm
H1 - Высота основания корпуса18 mm
H2 - Высота корпуса95 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями140 mm
L - Длина корпуса180 mm
L1 - Длина основания корпуса54 mm
N - Размер монтажного отверстия17 mm
N1 - Длина монтажного отверстия20 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника17 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность27 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность15,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,98 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов3,7 N-m