• Français
  • Italiano
  • Português do Brasil
  • Español
  • Deutsch
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe
  • English

UCP311D1 - NTN

UCP311D1

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • UC311D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
МаркаNTN
А - Ширина корпуса80 mm
Insert IR width (B)66 mm
Bore dia. (shaft diameter)55
h - Высота центра подшипника80 mm
H1 - Высота основания корпуса30 mm
H2 - Высота корпуса154 mm
Distance of attachment bolt holes (J)236 mm
L - Длина корпуса310 mm
L1 - Длина основания корпуса85 mm
u - Монтажное отверстие (ширина)20 mm
N1 - Длина монтажного отверстия38 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)25 mm
Mounting bolt size (-)16 mm
OTHER FEATURES
Вес7,3 kg