• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCP315 - SNR

UCP315

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса100 mm
A1 - Ширина корпуса сверху63 mm
B - Ширина внутреннего кольца82 mm
d - Диаметр вала75 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки100 mm
H1 - Высота основания корпуса35 mm
H2 - Высота корпуса198 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями290 mm
L - Длина корпуса380 mm
L1 - Длина основания корпуса110 mm
N - Размер монтажного отверстия27 mm
N1 - Длина монтажного отверстия40 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника32 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность113,36 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность76,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес14,43 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов42 N-m