• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCP322D1 - NTN

UCP322D1

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • UC322D1
  • P322D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
МаркаNTN
А - Ширина корпуса140 mm
Insert IR width (B)117 mm
Bore dia. (shaft diameter)110
h - Высота центра подшипника150 mm
H1 - Высота основания корпуса55 mm
H2 - Высота корпуса300 mm
Distance of attachment bolt holes (J)400 mm
L - Длина корпуса520 mm
L1 - Длина основания корпуса135 mm
u - Монтажное отверстие (ширина)40 mm
N1 - Длина монтажного отверстия55 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)46 mm
Mounting bolt size (-)33 mm
OTHER FEATURES
Вес43 kg