UCP324L3 - SNR

UCP324L3

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, трехкромочное уплотнение
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
А - Ширина корпуса140 mm
A1 - Ширина корпуса сверху88 mm
B - Ширина внутреннего кольца126 mm
d - Диаметр вала120 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки160 mm
H1 - Высота основания корпуса65 mm
H2 - Высота корпуса320 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями450 mm
L - Длина корпуса570 mm
L1 - Длина основания корпуса140 mm
N - Размер монтажного отверстия40 mm
N1 - Длина монтажного отверстия55 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника51 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность228 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность208 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес58,5 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов75 N-m