• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCP324T04 - SNR

UCP324T04

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса140 mm
A1 - Ширина корпуса сверху88 mm
B - Ширина внутреннего кольца126 mm
d - Диаметр вала120 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки160 mm
H1 - Высота основания корпуса65 mm
H2 - Высота корпуса320 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями450 mm
L - Длина корпуса570 mm
L1 - Длина основания корпуса140 mm
N - Размер монтажного отверстия40 mm
N1 - Длина монтажного отверстия55 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника51 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность228 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность208 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес58,5 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов75 N-m