UCPA204-12L3CC - SNR

UCPA204-12L3CC

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, трехкромочное уплотнение
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
А - Ширина корпуса40 mm
A1 - Ширина корпуса сверху22 mm
B - Ширина внутреннего кольца31 mm
d - Диаметр вала19,05 mm
Dz - Наружный диаметр крышки54 mm
E - Глубина резьбы монтажного отверстия13 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки30,2 mm
H1 - Высота основания корпуса11 mm
H2 - Высота корпуса62 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями52 mm
L - Длина корпуса76 mm
L1 - Длина основания корпуса22 mm
N - Размер монтажного отверстияM10
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника12,7 mm
Z - Ширина по крышке45,6 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность12,8 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность6,65 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,63 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов3,7 N-m