Назад

UCPA205-16NT04 - SNR

UCPA205-16NT04

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Загрузки

Технический паспорт

КомплектацияЭтот комплектацич содержит следующие артикулы - UC205-16G2T04
ПОЖАЛУЙСТА, авторизуйтесь, чтобы добавить товары в корзину
Свяжитесь с нами
Спесификация

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

A 38 mm
A1 23 mm
B 34 mm
d 25,4 mm
E 15 mm
G M6x1
H 36,5 mm
H1 12 mm
H2 72 mm
J 56 mm
L 84 mm
L1 27 mm
N M10
S 14,3 mm
Марка SNR
Product classification image

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА

C 14 kN
C0 7,88 kN
T min. -40 °C
T max. 100 °C

ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ

Вес 0,7 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов 3,7 N-m