Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UC211-34G2
- PA211
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Ширина корпуса | 66 mm |
A1 - Ширина корпуса сверху | 33 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 55,6 mm |
d - Диаметр вала | 53,975 mm |
E - Глубина резьбы монтажного отверстия | 25 mm |
G - Пресс-масленка | M6x1 |
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки | 63,5 mm |
H1 - Высота основания корпуса | 14 mm |
H2 - Высота корпуса | 125 mm |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 104 mm |
L - Длина корпуса | 140 mm |
L1 - Длина основания корпуса | 47 mm |
N - Размер монтажного отверстия | M16 |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 22,2 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 43,55 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 29,2 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 3,27 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 16,8 N-m |