Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, трехкромочное уплотнение.
На рисунке подшипниковые узлы представлены с одной открытой и одной закрытой крышками. Выбранное вами изделие оснащено двумя открытыми крышками.
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
А - Ширина корпуса | 36 mm |
A1 - Ширина корпуса сверху | 21 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 34 mm |
d - Диаметр вала | 23,813 mm |
Dz - Наружный диаметр крышки | 60 mm |
G - Пресс-масленка | R1/8" |
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки | 36,5 mm |
H1 - Высота основания корпуса | 14,5 mm |
H2 - Высота корпуса | 70 mm |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 103 mm |
L - Длина корпуса | 130 mm |
L1 - Длина основания корпуса | 39 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 11 mm |
N1 - Длина монтажного отверстия | 19 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 14,3 mm |
Z - Ширина по крышке | 47,3 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 14 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 7,88 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 0,778 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 3,7 N-m |