Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, система уплотнений L4.
На рисунке подшипниковые узлы представлены с одной открытой и одной закрытой крышками. Выбранное вами изделие оснащено двумя открытыми крышками.
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
А - Ширина корпуса | 40 mm |
A1 - Ширина корпуса сверху | 25 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 38,1 mm |
d - Диаметр вала | 28,575 mm |
Dz - Наружный диаметр крышки | 70 mm |
G - Пресс-масленка | R1/8" |
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки | 42,9 mm |
H1 - Высота основания корпуса | 17 mm |
H2 - Высота корпуса | 82 mm |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 118 mm |
L - Длина корпуса | 158 mm |
L1 - Длина основания корпуса | 47 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 14 mm |
N1 - Длина монтажного отверстия | 22 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 15,9 mm |
Z - Ширина по крышке | 52,3 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 19,5 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 11,2 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 1,23 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 3,7 N-m |