• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCPE206-20NL4 - SNR

UCPE206-20NL4

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, система уплотнений L4
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
А - Ширина корпуса40 mm
A1 - Ширина корпуса сверху25 mm
B - Ширина внутреннего кольца38,1 mm
d - Диаметр вала31,75 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки42,9 mm
H1 - Высота основания корпуса17 mm
H2 - Высота корпуса82 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями118 mm
L - Длина корпуса158 mm
L1 - Длина основания корпуса47 mm
N - Размер монтажного отверстия14 mm
N1 - Длина монтажного отверстия22 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника15,9 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность19,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность11,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,1 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов3,7 N-m