• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCPE207-20NL3 - SNR

UCPE207-20NL3

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, трехкромочное уплотнение

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса45 mm
A1 - Ширина корпуса сверху27 mm
B - Ширина внутреннего кольца42,9 mm
d - Диаметр вала31,75 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки47,6 mm
H1 - Высота основания корпуса19 mm
H2 - Высота корпуса93 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями126 mm
L - Длина корпуса163 mm
L1 - Длина основания корпуса49 mm
N - Размер монтажного отверстия14 mm
N1 - Длина монтажного отверстия21 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника17,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность25,7 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность15,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,53 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8 N-m