Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UC210-30G2T04
- PE210
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Ширина корпуса | 54 mm |
A1 - Ширина корпуса сверху | 34 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 51,6 mm |
d - Диаметр вала | 47,625 mm |
G - Пресс-масленка | R1/8" |
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки | 57,2 mm |
H1 - Высота основания корпуса | 21,5 mm |
H2 - Высота корпуса | 115 mm |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 158 mm |
L - Длина корпуса | 200 mm |
L1 - Длина основания корпуса | 61 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 18 mm |
N1 - Длина монтажного отверстия | 23 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 19 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 35,1 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 23,2 kN |
Рабочая температура мин. | -40 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 2,67 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 16,8 N-m |